ELEKTROMECHANISCHE SICHERHEITSSCHALTER 

Sensor PRO 
SICHERHEITS-POSITIONSSCHALTER

sensor PRO Sicherheitspositionsschalter sind ideal geeignet, um die Position von beweglichen Schutzeinrichtungen und Maschinenkomponenten zu überwachen und damit sichere und zuverlässige Anwendungen zu ermöglichen.

Sicherheits-Positionsschalter der sensor PRO Serie

KOMPAKTE, ROBUSTE + KUNDENSPEZIFISCHE ELEKTROMECHANISCHE SICHERHEITSSCHALTER

sensor PRO Sicherheitspositionsschalter garantieren eine zuverlässige Positionsüberwachung in jeder industriellen Anwendung. Die werkzeuglose Einstellung der Betätigungseinrichtung und eine Vielzahl von Varianten ermöglichen eine einfache und individuelle Installation vor Ort. Die geringen Abmessungen, das robuste Gehäuse und die Betätigungseinrichtung aus Metall sind darüber hinaus ideal für beengte und raue Einsatzbedingungen geeignet.

EIGENSCHAFTEN DER SENSOR PRO SICHERHEITS-POSITIONSSCHALTER

  • Werkzeugloses Drehen und Wechseln der Betätigungseinrichtung
  • Verschiedene Betätiger mit verstellbaren Hebeln verfügbar
  • Kompakte Bauweise des Gehäuses
  • Varianten mit unterschiedlichen Kontakten verfügbar
  • Robuste Ausführung
Sicherheits-Positionsschalter mit verschiedenen Betätigern

VORTEILE DER SENSOR PRO SICHERHEITS-POSITIONSSCHALTER

  • Einfache und schnelle Montage vor Ort
  • Einfache Anpassung für jede Anwendung
  • Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Installationsmöglichkeiten
  • Kundenspezifische Lösungen für die Installation
  • Zuverlässiger Einsatz in rauen Umgebungen

VARIANTEN DER BETÄTIGER BIETEN MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEI EINBAU UND EINSATZ

BETÄTIGER

Eine Vielzahl von Varianten an Betätigern mit verstellbaren Hebeln ermöglicht eine hochflexible und individuelle Installation vor Ort. Die werkzeuglose Einstellung der Betätigungseinrichtung macht die Installation noch einfacher.
 

Produkte ansehen

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

THEMENSPEZIFISCHE SCHULUNGEN & TRAININGS

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 29 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Inspektion und Nachlaufmessung, der Risikobeurteilung von Maschinen oder der Validierung der Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-2 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.
 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren