BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER

SENSOR PRO MAGNETISCHE SICHERHEITSSCHALTER

Die magnetischen Sicherheitsschalter sensor PRO werden zur Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen, Türen oder Abdeckungen in Sicherheitsanwendungen eingesetzt und vereinen Wirtschaftlichkeit und hohe Sicherheitsstandards.

Magnetischer Sicherheitsschalter der sensor PRO Serie

ZUVERLÄSSIGE, ROBUSTE UND MANIPULATIONSSICHERE BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER

Die magnetischen Sicherheitsschalter sensor PRO eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen höhere Toleranzen erforderlich sind, z. B. durch die ungenaue Führung einer Schutzeinrichtung. Magnetische Sicherheitsschalter zeichnen sich darüber hinaus durch eine robustes und reinigungsfreundliches Design aus, welches Anwendungen unter rauen Betriebsbedingungen ermöglicht.

MERKMALE DER MAGNETISCHEN SICHERHEITSSCHALTER SENSOR PRO

  • Hohe Versatztoleranzen
  • Geeignet für Anwendungen bis zu PL e
  • Verschiedene Designs mit unterschiedlichen Anschlussarten sowie Kabellängen verfügbar
  • Kompaktes und montagefreundliches Gehäuse
  • Robuste Ausführung
Magnetische Sicherheitsschalter in drei Bauformen

VORTEILE DER MAGNETISCHEN SICHERHEITSSCHALTER SENSOR PRO

  • Hohe Funktionalität und Maschinenverfügbarkeit
  • Wirtschaftliche Lösung für höchste Sicherheitsanforderungen
  • Flexibler Einsatz für alle Anwendungsanforderungen
  • Platz- und zeitsparende Montage
  • Geeignet und zuverlässig für den Einsatz in rauen Umgebungen

GROSSE VARIANTENVIELFALT FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT IM EINSATZ

VARIANTEN

Die magnetischen Sicherheitsschalter von sensor PRO sind in verschiedenen Designs und mit unterschiedlichen Anschlusstypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

RECHTECKIGE Bauform

Magnetische Sicherheitsschalter in rechteckiger Bauform zeichnen sich durch höhere Versatztoleranzen, variable Betätigungsrichtungen und Varianten mit einem zusätzlichen Meldekontakt aus.

produkte ansehen

Sicherheitsschalter magnetisch in rechteckiger Bauform

QUADERFÖRMIGE BAUFORM

Magnetische Sicherheitsschalter in quaderförmiger Bauform besitzen ein kompaktes Design und ermöglichen eine Betätigung aus verschiedenen Richtungen.

produkte ansehen

Sicherheitsschalter magnetisch in quaderförmiger Bauform

RUNDE BAUFORM

Magnetische Sicherheitsschalter in runder Bauform zeichnen sich durch geringe Abmessungen aus, die eine platzsparende Montage ermöglichen.

produkte ansehen

Sicherheitsschalter magnetisch in runder Bauform
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 29 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Inspektion und Nachlaufmessung, der Risikobeurteilung von Maschinen oder der Verifikation nach EN ISO 13849-1 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien

 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren